タイトル 情報
Product Number: ISL97649AIRZ-TR5566
Pkg. Name: L28.4X5A
Pkg. Previous Code: LCW
Pkg. Code: LCW
Lead Count: 28
長さ: 5 mm
幅: 4 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細