タイトル 情報
Product Number: ISL97632IRT14Z-TK
Pkg. Name: L8.2X3A
Pkg. Previous Code: LQE
Pkg. Code: LQE
Lead Count: 8
長さ: 2 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TDFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細