タイトル 情報
Product Number: ISL59913IRZ-T7
Pkg. Name: L28.4X5
Pkg. Previous Code: LLQ
Pkg. Code: LLQ
Lead Count: 28
長さ: 4 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細