タイトル 情報
Product Number: ISL26102AVZ
Pkg. Name: M24.173
Pkg. Previous Code: MXA
Pkg. Code: MXA
Lead Count: 24
長さ: 7.8 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細