タイトル 情報
Product Number: ICL7107CM44ZT
Pkg. Name: Q44.10X10
Pkg. Previous Code: QAP
Pkg. Code: QAP
Lead Count: 44
長さ: 10 mm
幅: 10 mm
Thickness: 2.02 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: MQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細