タイトル 情報
Product Number: ICL7135CPIZ
Pkg. Name: E28.6
Pkg. Previous Code: EWP
Pkg. Code: EWP
Lead Count: 28
長さ: 35.6 mm
幅: 14 mm
Thickness: 4.06 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: PDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細