タイトル 情報
Product Number: ISL22346UFV20Z-TK
Pkg. Name: M20.173
Pkg. Previous Code: MOA
Pkg. Code: MOA
Lead Count: 20
長さ: 6.5 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細