タイトル 情報
Product Number: ISL90726WIE627Z-TK
Pkg. Name: P6.049
Pkg. Previous Code: PHT
Pkg. Code: PHT
Lead Count: 6
長さ: 2 mm
幅: 1.2 mm
Thickness: 0.5 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SC70
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細