タイトル 情報
Product Number: X9408WV24Z-2.7
Pkg. Name: M24.173
Pkg. Previous Code: MZK
Pkg. Code: MZK
Lead Count: 24
長さ: 7.8 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細