タイトル 情報
Product Number: ISL60002BIH330Z-TK
Pkg. Name: P3.064A
Pkg. Previous Code: PAB
Pkg. Code: PAB
Lead Count: 3
長さ: 2.9 mm
幅: 1.3 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOT23
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細