タイトル 情報
Product Number: HI1-0303-2
Pkg. Name: F14.3
Pkg. Previous Code: FAZ
Pkg. Code: FAZ
Lead Count: 14
長さ: 19.3 mm
幅: 7.3 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: CERDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Hot Solder Dip

パッケージの詳細