タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | 5T9306NLGI |
Pkg. Description: | VFQFPN 6.00x6.00x0.85 mm 0.65mm Pitch |
Pkg. Code: | NLG28 |
Lead Count: | 28 |
長さ: | 6 mm |
幅: | 6 mm |
Thickness: | 0.85 mm |
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
Qty. per Carrier: | 490# # |
Pkg. Type: | VFQFPN |