タイトル 情報
Product Number: ISL8393IB-T
Pkg. Name: M16.15
Pkg. Previous Code: MCG
Pkg. Code: MCG
Lead Count: 16
長さ: 9.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOICN

パッケージの詳細