タイトル 情報
Product Number: ISL1557FRZ-T7
Pkg. Name: L16.4X4H
Pkg. Previous Code: LDX
Pkg. Code: LDX
Lead Count: 16
長さ: 4 mm
幅: 4 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細