タイトル 情報
Product Number: ISL62883IRTZ-T
Pkg. Name: L40.5X5
Pkg. Previous Code: LTA
Pkg. Code: LTA
Lead Count: 40
長さ: 5 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細