タイトル 情報
Product Number: ISL95855IRTZ-T
Pkg. Name: L48.6X6
Pkg. Previous Code: LAO
Pkg. Code: LAO
Lead Count: 48
長さ: 6 mm
幅: 6 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細