タイトル 情報
Product Number: EL7532IYZ
Pkg. Name: M10.118A
Pkg. Previous Code: MQT
Pkg. Code: MQT
Lead Count: 10
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.86 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: MSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細