タイトル 情報
Product Number: EL7554IREZ
Pkg. Name: MDP0048
Pkg. Previous Code: MPS
Pkg. Code: MPS
Lead Count: 28
長さ: 9.7 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: TSSOP-EP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細