タイトル 情報
Product Number: ISL65426IRZA
Pkg. Name: L50.5X10
Pkg. Previous Code: LKB
Pkg. Code: LKB
Lead Count: 50
長さ: 10 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細