タイトル 情報
Product Number: ISL80030AFRZ-T
Pkg. Name: L8.2X2E
Pkg. Previous Code: LNY
Pkg. Code: LNY
Lead Count: 8
長さ: 2 mm
幅: 2 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: DFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細