タイトル 情報
Product Number: ISL9104IRUDZ-T
Pkg. Name: L6.1.6X1.6
Pkg. Previous Code: LNV
Pkg. Code: LNV
Lead Count: 6
長さ: 1.6 mm
幅: 1.6 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: uTDFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細