タイトル 情報
Product Number: ISL9112IRTNZ-T7A
Pkg. Name: L12.3X3C
Pkg. Previous Code: LET
Pkg. Code: LET
Lead Count: 12
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TDFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細