タイトル 情報
Product Number: ISL97656IRTZ-TK
Pkg. Name: L10.3X3B
Pkg. Previous Code: LBS
Pkg. Code: LBS
Lead Count: 10
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TDFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細