タイトル 情報
Product Number: ISL62392HRTZ-T
Pkg. Name: L28.4X4
Pkg. Previous Code: LMP
Pkg. Code: LMP
Lead Count: 28
長さ: 4 mm
幅: 4 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細