タイトル 情報
Product Number: ISL6268CAZ
Pkg. Name: M16.15A
Pkg. Previous Code: MLJ
Pkg. Code: MLJ
Lead Count: 16
長さ: 4.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 1.47 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: QSOP

パッケージの詳細