タイトル 情報
Product Number: ISL6271ACRZ
Pkg. Name: L20.4X4
Pkg. Previous Code: LBE
Pkg. Code: LBE
Lead Count: 20
長さ: 4 mm
幅: 4 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細