タイトル 情報
Product Number: ISL6520ACBZ
Pkg. Name: M8.15
Pkg. Previous Code: MBY
Pkg. Code: MBY
Lead Count: 8
長さ: 4.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SOICN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: PLASTIC
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細