タイトル 情報
Product Number: ISL6540ACRZ
Pkg. Name: L28.5X5
Pkg. Previous Code: LXW
Pkg. Code: LXW
Lead Count: 28
長さ: 5 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: PLASTIC
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細