タイトル 情報
Product Number: ISL8130IAZ-TK
Pkg. Name: M20.15
Pkg. Previous Code: MLN
Pkg. Code: MLN
Lead Count: 20
長さ: 8.6 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細