タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | ISL95870AHRUZ-T |
Pkg. Name: | L20.3.2X1.8 |
Pkg. Previous Code: | LUD |
Pkg. Code: | LUD |
Lead Count: | 20 |
長さ: | 3.2 mm |
幅: | 1.8 mm |
Thickness: | 0 mm |
Pb (Lead) Free: | はい |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Reel |
Pkg. Type: | uTQFN |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 |
Pb Free Category: | Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4 |