タイトル 情報
Product Number: ISL95870AIRUZ-T
Pkg. Name: L20.3.2X1.8
Pkg. Previous Code: LUD
Pkg. Code: LUD
Lead Count: 20
長さ: 3.2 mm
幅: 1.8 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: uTQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: PLASTIC
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細