タイトル 情報
Product Number: ISL6506ACBZ-T
Pkg. Name: M8.15C
Pkg. Previous Code: MBV
Pkg. Code: MBV
Lead Count: 8
長さ: 4.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOICN-EP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細