タイトル 情報
Product Number: ISL81601FVEZ-T
Pkg. Name: M38.173C
Pkg. Previous Code: MON
Pkg. Code: MON
Lead Count: 38
長さ: 9.7 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TSSOP-EP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細