タイトル 情報
Product Number: RAA2108252GLG#AG0
Pkg. Name: Y41.17X19
Pkg. Previous Code: YGR
Pkg. Code: YGR
Lead Count: 41
長さ: 17 mm
幅: 19 mm
Thickness: 3.55 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: Module
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細