タイトル 情報
Product Number: ZL9010MIRZ-T
Pkg. Name: Y32.17.2X11.45
Pkg. Previous Code: YGK
Pkg. Code: YGK
Lead Count: 32
長さ: 17.2 mm
幅: 11.4 mm
Thickness: 2.4 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: Module
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細