タイトル 情報
Product Number: ZL2008ALBFT
Pkg. Name: L36.6X6A
Pkg. Previous Code: LRW
Pkg. Code: LRW
Lead Count: 36
長さ: 6 mm
幅: 6 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細