タイトル 情報
Product Number: ZL8101ALAF
Pkg. Name: L32.5X5G
Pkg. Previous Code: LXR
Pkg. Code: LXR
Lead Count: 32
長さ: 5 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: TQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細