タイトル 情報
Product Number: ZL8801ALAFTK
Pkg. Name: L44.7X7B
Pkg. Previous Code: LKW
Pkg. Code: LKW
Lead Count: 44
長さ: 7 mm
幅: 7 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細