タイトル 情報
Product Number: 2SC3624(0)-T1B-AT
Pkg. Name: PLSP0003ZD-A
Pkg. Previous Code: P3C3-95-121
JEITA Standard: SC-59
Pkg. Code: pkg_7507
Lead Count: 3
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 1.4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: MM
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: Dic
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細