タイトル |
情報 |
Product Number: |
2SK4057-ZK-E1-AY |
Pkg. Name: |
PRSS0004ZV-A |
Pkg. Previous Code: |
P3J5-230-312 |
JEITA Standard: |
- |
Pkg. Code: |
pkg_7544 |
Lead Count: |
3 |
長さ: |
6 mm |
幅: |
6 mm |
Thickness: |
2.65 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Carrier Type: |
Embossed Tape |
Pkg. Type: |
MP-3ZK |
Pkg. Class: |
Dic |
list
listパッケージの詳細