タイトル 情報
Product Number: HS54095TZ-E
Pkg. Name: PRSS0003DA-A
Pkg. Previous Code: TO-92(1)
JEITA Standard: SC-43A
Pkg. Code: pkg_6881
Lead Count: 3
長さ: 5 mm
幅: 4 mm
Thickness: 7.3 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape
Pkg. Type: TO-92(1)
Pkg. Class: Dic

パッケージの詳細