タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | RG5R256A1C0GBY#BC0 |
Pkg. Description: | FCCSP 13.50x8.70x 0.9 mm 0.6mm x 0.7mm |
Pkg. Code: | AVG240 |
Lead Count: | 240 |
長さ: | 13.5 mm |
幅: | 8.7 mm |
Thickness: | 0.9 mm |
Moisture Sensitivity Bake: | 24 hrs |
Moisture Exposure Floor Life: | 168hrs@<30C/60%RH |
Pkg. Category: | G |
Pb (Lead) Free: | はい |