タイトル 情報
Product Number: RQK0201QGDQA#H6
Pkg. Name: PLSP0003ZB-A
Pkg. Previous Code: MPAK(T)
JEITA Standard: SC-59A
Pkg. Code: pkg_6113
Lead Count: 3
長さ: 2 mm
幅: 3 mm
Thickness: 1.4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: MPAK
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: Dic

パッケージの詳細