タイトル |
情報 |
Product Number: |
UPA1808GR-9JG-E1-A |
Pkg. Name: |
PTSP0008JC-A |
Pkg. Previous Code: |
TTP-8DA |
JEITA Standard: |
P-TSSOP8-4.4x3-0.65 |
Pkg. Code: |
pkg_45 |
Lead Count: |
8 |
長さ: |
3 mm |
幅: |
4 mm |
Thickness: |
1.1 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Carrier Type: |
Embossed Tape |
Pkg. Type: |
TSSOP |
Pkg. Class: |
IC |
list
listパッケージの詳細