タイトル 情報
Product Number: UPA2200T1M-T2-AT
Pkg. Name: PVSF0008JB-A
Pkg. Previous Code: P8D1-65-755
JEITA Standard: -
Pkg. Code: pkg_7522
Lead Count: 8
長さ: 2 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.85 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: VSOF
Pkg. Class: Dic

パッケージの詳細