タイトル |
情報 |
Product Number: |
UPA2350T1P-E4-A |
Pkg. Name: |
SXLG0004JB-A |
Pkg. Previous Code: |
P4Q1-65-221 |
JEITA Standard: |
- |
Pkg. Code: |
pkg_7580 |
Lead Count: |
4 |
長さ: |
2 mm |
幅: |
2 mm |
Thickness: |
0.25 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Carrier Type: |
Embossed Tape |
Pkg. Type: |
EFLIP(LGA) |
Pkg. Class: |
Plastic |
list
listパッケージの詳細