タイトル |
情報 |
Product Number: |
BCR08FS-14AT13#B10 |
Pkg. Name: |
PRSP0004ZA-A |
JEITA Standard: |
- |
Pkg. Code: |
pkg_9016 |
Lead Count: |
4 |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Carrier Type: |
Embossed Tape |
Pkg. Type: |
SOT-223 |
Pkg. Class: |
Dic |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細