タイトル 情報
Product Number: ISL6719ARZ-T
Pkg. Name: L9.3X3
Pkg. Previous Code: LNU
Pkg. Code: LNU
Lead Count: 9
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: DFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細