タイトル 情報
Product Number: ISL78301FVEBZ
Pkg. Name: M14.173B
Pkg. Previous Code: MOH
Pkg. Code: MOH
Lead Count: 14
長さ: 5 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: TSSOP-EP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細