タイトル 情報
Product Number: ISL9000IRPPZ
Pkg. Name: L10.3X3C
Pkg. Previous Code: LHU
Pkg. Code: LHU
Lead Count: 10
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: DFN

パッケージの詳細